Produkt  TL30FWWWQ

LED-Signalleuchte

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige

Bestellnummer: 3017769

Altern. Bestellnummer : 17769

    • 3 LED Farben: Weiß (COL1) / Weiß (COL2) / Weiß (COL3)
    • Farben: 3xWeiß (COL 1-3)
    • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488177690
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 130  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Weiß
Anzahl der Farben/Segmente 3
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Fensterwerkstoff Acryl, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP65

Montagezubehör

3056884
3054451

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben