Produkt  K50BLYXXPQ

LED-Signalleuchte

Kennleuchte

Bestellnummer: 3020097

Altern. Bestellnummer : 20097

    • Rundum LED-Anzeige
    • Seitenansicht
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
    • Schutzart IP67
    • Einfarbig: Gelb (COL 1)
    • Stecker M12X1
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488200978
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 126  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Gelb
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben