Produkt SSA-EB1P-02ECQ4
Notabschaltung
Not-Aus Taster
unbeleuchtet
Bestellnummer: 3025298Altern. Bestellnummer : 25298
- Schutzart IP65
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
Allgemeine Daten
EAN | 662488252984 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 276.69 g |
Technische Daten
Funktion | Not-Aus-Taster, unbeleuchtet |
Bauform | Quader |
Kaskadierbar | Ja |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 | |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |