Produkt BWA-2O2-001
Antenne
Bestellnummer: 3025642Altern. Bestellnummer : 25642
- Außenantenne
- 2 dBi Verstärkung
- Koaxialkabel, 450 mm mit RP‐SMA‐Stecker
- Mechanisches Einschraubgewinde, ½” NPT
- Direkt einschraubbar an DX99…D… Gehäuse
- ATEX II 2G Zulassung

Allgemeine Daten
EAN | 662488256425 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85291069000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 184 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Antenne |
Antennenanschluss | RP-SMA Stecker |
Leitungslänge | 0.40 m |