Produkt  K50ALBTRGHQ

Pick-to-Light

Bestückungssensor

Kapazitiver Taster

Bestellnummer: 3030184

Altern. Bestellnummer : 30184

    • Schutzart IP67 / IP69K
    • 5‐poliger Steckverbinder, M12x1
    • Deaktiviert: Rot (COL 1)
    • Aktiviert: Grün (COL 2)
    • Betriebsspannung 10..30 VDC
    • Bipolare - Schaltfunktion
    • Schließer
    • Haltefunktion
#

Allgemeine Daten

EAN 662488301842
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 140  g

Technische Daten

Funktion Berührungstaster
Lichtart Rot, Grün
Anzahl der Farben/Segmente 2
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben