Produkt  BMEL1216A

Messender Lichtvorhang

Sender

Bestellnummer: 3038541

Altern. Bestellnummer : 38541

    • Mindestobjektgröße 19 mm
    • Messfeldhöhe 295 mm
    • Max. Reichweite 17 m
    • Betriebsspannung 11,8…12,2 VDC (vom Kontroller)
    • Schutzart IP65
    • Einstellung über Software
#

Allgemeine Daten

EAN 662488385415
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland US
Gewicht 852  g

Technische Daten

Funktion Einweglichtschranke (Sender)
Betriebsart Sender
Bauform Quader
Baugrösse 38.1 x 38.1 x 356 mm, Mini Array
Reichweite 900…17000 mm
Überwachungsfeldhöhe 286 mm
Optische Auflösung 19 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 11.4…14 VDC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 7/8″
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben