Produkt BMRL1216A
Messender Lichtvorhang
Empfänger
Bestellnummer: 3038542Altern. Bestellnummer : 38542
- Mindestobjektgröße 19 mm
- Messfeldhöhe 295 mm
- Max. Reichweite 17 m
- Betriebsspannung 11,8…12,2 VDC (vom Kontroller)
- Schutzart IP65
- Einstellung über Software

Allgemeine Daten
| EAN | 662488385422 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 855 g |
Technische Daten
| Funktion | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Betriebsart | Empfänger |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 38.1 x 38.1 x 356 mm, Mini Array |
| Reichweite | 900…17000 mm |
| Überwachungsfeldhöhe | 286 mm |
| Optische Auflösung | 19 mm |
| Betriebsspannung | 11.4…14 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 7/8″ |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP65 |