Produkt IM-T-11A
Sicherheitsmodul
für Sicherheitslichtvorhänge
Bestellnummer: 3061424Altern. Bestellnummer : 61424
- Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849‐1
- 2 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer)
- 1 Hilfsschaltausgang (Öffner)
- max. 6 A
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488614249 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 244.94 g |
Technische Daten
| Funktion | Sicherheitsrelais |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Betriebsspannung | 21…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20 |