Produkt STBVR81Q6
Opto-Sensor
Berührungstaster
Für Zweihandsteuerung
Bestellnummer: 3064192Altern. Bestellnummer : 64192
- Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP66
- Ergonomisch geformt
- Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid
- Betriebsspannung: 20…30 V AC/DC
- Relaisausgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max
- Vormontierte Schutzabdeckung
- Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061

Allgemeine Daten
| EAN | 662488641924 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 235 g |
Technische Daten
| Funktion | Berührungstaster |
| Bauform | Quader |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 20…30 VAC / 20…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP66 |