Produkt PVD100Q
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Lichtgitter
Bestellnummer: 3070989Altern. Bestellnummer : 70989
- 4 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand
- Überwachungsfeldhöhe 111 mm
- Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor und bis zu 400 mm als Reflexionstaster
- Schutzart IP62
- 2 m langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12x1
- Arbeitslampe: grün
- Fehlgriffanzeige: rot
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- Stromaufnahme unbetätigt: <20 mA, <70 mA mit aktiviertem Joblight
- DIP-Schaltereinstellungen für PNP/NPN Schaltausgang, Schliesser/Öffnerausgang und Arbeitslampeneinstellung
- Montagewinkel Set SMBPVA1 im Lieferumfang enthalten
- Kein Reflektorband enhalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488709891 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 263.08 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionsschranke oder Näherungsschalter |
| Lichtart | Rot |
| Anzahl der Farben/Segmente | 2 |
| Überwachungsfeldhöhe | 100 mm |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Acryl, klar |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP62 |
Montagezubehör
|
SMBPVD100A
Montagehalterung, für PVD100, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank |
3071338 |
|
SMBPVD100AB
Montagehalterung, für PVD100, kaltgewalzter Stahl, keine Aussparung für DIP-Schalter-Bank |
3071339 |
|
SMBPVA1
Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben |
3056884 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |