Produkt SLSP30-900Q88
Personenschutz Lichtvorhang
Sender/Empfänger Paar
Bestellnummer: 3072392Altern. Bestellnummer : 72392
- Sender mit Stecker M12 x 1, 8-polig
- Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig
- Blanking Funktion
- Schutzart IP65
- Einstellung über DIP-Schalter
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Auflösung 30 mm
- Überwachungsfeldhöhe 900 mm
- Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
- Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
- Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
| EAN | 662488723927 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 | 
| Ursprungsland | MX | 
| Gewicht | 6644 g | 
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang | 
| Bauform | Quader | 
| Überwachungsfeldhöhe | 900 mm | 
| Reichweite | 100…18000 mm | 
| Optische Auflösung | 30 mm | 
| Anzahl der Strahlen | 60 | 
| Lichtart | IR | 
| Kaskadierbar | nein | 
| Mit Mutingfunktion | nein | 
| Wiederanlaufsperre | einstellbar | 
| Betriebsspannung | 20…28 VDC | 
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester | 
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C | 
| Schutzart | IP65 | 
Anschlusszubehör
|   | DEE2R-875D Anschlusskabel, PVC, gelb, Leitungslänge: 22,9 m, Kupplung, M12 x 1, 8-polig, auf Stecker, M12 x 1, 8-polig | 3072210 |