Produkt SLSCE14-450Q8
Personenschutz Lichtvorhang
kaskadierbarer Sender
Bestellnummer: 3072400Altern. Bestellnummer : 72400
- Stecker M12 x 1, 8-polig
- Kaskadierbar bis 4 Module
- Schutzart IP65
- Einstellung über DIP-Schalter
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 450 mm
- Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
- Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
- Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
EAN | 662488724009 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 290 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | Quader |
Überwachungsfeldhöhe | 450 mm |
Reichweite | 100…6000 mm |
Optische Auflösung | 14 mm |
Anzahl der Strahlen | 60 |
Lichtart | IR |
Kaskadierbar | ja |
Mit Mutingfunktion | nein |
Wiederanlaufsperre | einstellbar |
Betriebsspannung | 20…28 VDC |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
![]() |
DEE2R-875D
Anschlusskabel, PVC, gelb, Leitungslänge: 22,9 m, Kupplung, M12 x 1, 8-polig, auf Stecker, M12 x 1, 8-polig |
3072210 |