Produkt  QS30VR3FF600 W/30

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3073201

Altern. Bestellnummer : 73201

    • Kabel, PVC, 9 m
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC
    • Relaisausgang, Wechsler
#

Montagezubehör

3002811
3032723
3027162
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben