Produkt SMBQS30Y

Allgemeine Daten
| EAN | 662488028114 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 79070000900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 72.57 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 35 x 26.5 x 74 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |