Produkt LEDRB70X70QPMA
Bildverarbeitung
Hintergrundleuchte
Bestellnummer: 3073289Altern. Bestellnummer : 73289
- Schutzart: IP40
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

Allgemeine Daten
EAN | 662488732899 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 340 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Rot |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Kohlenstoffarmer Stahl |
Fensterwerkstoff | Acryl, diffus |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP40 |