Produkt SLSR30-750P8
Personenschutz Lichtvorhang
Empfänger
Bestellnummer: 3073896Altern. Bestellnummer : 73896
- Stecker M12 x 1, 8-polig
- Blanking Funktion
- Schutzart IP65
- Einstellung über DIP-Schalter
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Auflösung 30 mm
- Überwachungsfeldhöhe 750 mm
- Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12

Allgemeine Daten
EAN | 662488738969 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 2576 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | Quader |
Überwachungsfeldhöhe | 750 mm |
Reichweite | 100…18000 mm |
Optische Auflösung | 30 mm |
Anzahl der Strahlen | 50 |
Kaskadierbar | nein |
Mit Mutingfunktion | nein |
Wiederanlaufsperre | einstellbar |
Betriebsspannung | 20…28 VDC |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
![]() |
DEE2R-875D
Anschlusskabel, PVC, gelb, Leitungslänge: 22,9 m, Kupplung, M12 x 1, 8-polig, auf Stecker, M12 x 1, 8-polig |
3072210 |
Funktionszubehör
![]() |
IM-T-9A
Sicherheitsrelais, Kategorie 4 gemäß ISO 13849-1 (EN 954.1), 2 Eingänge, 3 Schließer-Ausgänge, 24 VDC, liefert max. 6 A, 20 ms Antwortzeit |
3061425 |