Produkt  SLSCE30-1800P8

Personenschutz Lichtvorhang

kaskadierbarer Sender

Bestellnummer: 3073925

Altern. Bestellnummer : 73925

    • Stecker M12 x 1, 8-polig
    • Kaskadierbar bis 4 Module
    • Schutzart IP65
    • Einstellung über DIP-Schalter
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
    • Auflösung 30 mm
    • Überwachungsfeldhöhe 1800 mm
    • Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
#

Allgemeine Daten

EAN 662488739256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 1070  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 1800 mm
Reichweite 100…18000 mm
Optische Auflösung 30 mm
Anzahl der Strahlen 120
Lichtart IR
Kaskadierbar ja
Mit Mutingfunktion nein
Wiederanlaufsperre einstellbar
Betriebsspannung 20…28 VDC
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL, Gelber Polyester
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

3072210

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben