Produkt  M18GRYPQ

LED-Signalleuchte

Kennleuchte

Bestellnummer: 3074039

Altern. Bestellnummer : 74039

    • LED-Anzeige
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
    • Schutzart IP67
    • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
    • Stecker M12X1
    • Betriebsspannung 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488740399
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 72.57  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente 3
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Vernickeltes Messing
Fensterwerkstoff Thermoplastik, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3053279

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben