Produkt  K50APFF100GREQP

Pick-to-Light

Bestückungssensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3075376

Altern. Bestellnummer : 75376

    • Schutzart IP67
    • 150 mm langes Kabel mit 4‐poligem Steckverbinder, M12x1
    • Feste Hintergrundausblendung 100 mm
    • Arbeitslampe: grün
    • Fehlgriffanzeige: rot
    • Keine Betätigungsanzeige
    • Betriebsspannung 12..30 VDC
    • PNP - Schaltfunktion
    • Schließer
#

Allgemeine Daten

EAN 662488753764
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 158.76  g

Technische Daten

Funktion Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Lichtart IR
Anzahl der Farben/Segmente 2
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben