Produkt  K50LGRXPQ

Multifunktions-LED-Anzeige

Kennleuchte

Bestellnummer: 3076352

Altern. Bestellnummer : 76352

    • Rundum LED-Anzeige
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
    • Stecker M12X1
    • Betriebsspannung 18…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488763527
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 136.08  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 2
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Ausgangsfunktion Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben