Produkt  TL50GYRQP

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3083230

Altern. Bestellnummer : 83230

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Kabel mit Stecker M12X1, 150 mm
    • Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
    • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488832308
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 231  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 3
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben