Produkt WLC90WL8Q
LED-Flächenleuchte
im Metallgehäuse
Bestellnummer: 3086521Altern. Bestellnummer : 86521
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Fenstermaterial: Polycarbonat
- Öffnungswinkel: 8°
- Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben
- Farbe: Weiß
- Interne Temperaturregelung
- Stecker, M12 x 1, 4-polig, seitlicher Abgang

Allgemeine Daten
EAN | 662488865214 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 494 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Weiß |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | 2-stufig |
Kaskadierbar | nein |
Abstrahlwinkel | 8° |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP68/IP68 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |