Produkt  WLC90WGL8Q

LED-Flächenleuchte

im Metallgehäuse

Bestellnummer: 3086533

Altern. Bestellnummer : 86533

    • Betriebsspannung: 12...30V dc
    • Schutzart IP67 / IP69K
    • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
    • Fenstermaterial: Borosilikat Glas
    • Öffnungswinkel: 8°
    • Befestigung über 4x 1/4”-20 UNC Schrauben
    • Farbe: Weiß
    • Interne Temperaturregelung
    • Stecker, M12 x 1, 4-polig, seitlicher Abgang
#

Allgemeine Daten

EAN 662488865337
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland US
Gewicht 345  g

Technische Daten

Funktion Flächenleuchte
Lichtart Weiß
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar 2-stufig
Kaskadierbar nein
Abstrahlwinkel
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Fensterwerkstoff Glas, klar
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP68/IP68

Anschlusszubehör

6933455
6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben