Produkt K30LMRXXP
LED-Signalleuchte
Kennleuchte
Bestellnummer: 3087331Altern. Bestellnummer : 87331
- Rundum LED-Anzeige
- ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22.5x1.5
- Schutzart IP67/IP69k
- Einfarbig: Rot (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10…30 VDC
- Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern
- ATEX II 2 G Zulassung
- Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 1
- ATEX II 1 D Zulassung
- Stäube Gruppe IIIC Zone 20
- Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten

Allgemeine Daten
EAN | 662488873318 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 176 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 1 D |
Montagezubehör
![]() |
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
Ventil-Steuerbaustein; einkanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580101 |
![]() |
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
Ventil-Steuerbaustein; zweikanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung;Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580105 |