Produkt  WLB32ZC1130PBQM

LED-Linienleuchte

im Metallgehäuse

Bestellnummer: 3087492

Altern. Bestellnummer : 87492

    • Kaskadierbar
    • AN / AUS Schalter
    • Betriebsspannung: 90...264 VAC
    • Farbe: Weiß
#

Allgemeine Daten

EAN 662488874926
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland MX
Gewicht 2000  g

Technische Daten

Funktion Linienleuchte
Lichtart Weiß
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar 2-stufig
Kaskadierbar ja
Elektrischer Anschluss Steckverbinder
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -25…+45 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3090623
3087851

Anschlusszubehör

3086779

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben