Produkt TL30FBBBBBQ
LED-Signalleuchte
Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
Bestellnummer: 3090704Altern. Bestellnummer : 90704
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP65
- Stecker M12X1
- Farben: 5x Blau (COL 1-5)
- Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN

Allgemeine Daten
EAN | 662488907044 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 172 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Blau, Blau, Blau, Blau, Blau |
Anzahl der Farben/Segmente | 5 |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Fensterwerkstoff | Acryl, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Montagezubehör
![]() |
SMBPVA1
Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben |
3056884 |
![]() |
SMBPVA2
Montagehalterung, für PVA und PVD, zur Montage auf 28 mm Rohren, 4 Halterungen im Lieferumfang enthalten (2 pro Sensor) |
3054451 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
![]() |
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |