Produkt IVU2PRGR16
Bildverarbeitung
Graustufen Bild Sensor
Bestellnummer: 3090725Altern. Bestellnummer : 90725
- Zweite IVU-Generation
- Interner Speicher für 30 Inspektionen
- 1/3“ CMOS, 752x480 Pixel
- Integrierte Ringleuchte: Rot
- Schutzart IP67
- Externer Blitz-Ausgang +5VDC
- Externer Triggereingang
- 16mm Linse, M12x1
- Externes Display RDM35 erforderlich
- Betriebsspannung :10…30 VDC
- Stecker M12x1, 12-polig
- 3x programmierbarer Schaltausgang (PNP/NPN)
- 1x RS232 Datenkommunikation
- Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig
- USB‐2.0‐Host: M8 Kupplung, 4‐polig
- Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488907259 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 675.85 g |
Technische Daten
| Funktion | Grauwert |
| Lichtart | Rot |
| Brennweite | 16 mm |
| Auflösung | 752 x 480 Pixel |
| Display | Remote |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMBIVURAL
Linksseitig montierbarer Haltewinkel |
3082546 |
Funktionszubehör
|
RDM35
Remote Display 3.5”-Touch-Screen zur Maschinenmontage, Anschluss über M12 Steckverbinder, IVURDM-QD-8.. oder IVURDM-QDK-8.. erforderlich |
3029512 |
|
RD35
Remote Display 3.5”-Touch-Screen, Anschluss über Molex Integralstecker, IVURD-MX-8.. oder IVURD-MXK-8.. erforderlich |
3082646 |