Produkt RDM35
Bildverarbeitung
Touch Display
Bestellnummer: 3029512Altern. Bestellnummer : 29512
- 3,5“ Bildschrimdiagonale
- Format: 4:3
- Auflösung: 320x240 RGB

Allgemeine Daten
| EAN | 662488295127 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85312040900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 408.23 g |
Technische Daten
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20 |