Produkt  IVU2PRG606

Bildverarbeitung

Graustufen Bild Sensor

Bestellnummer: 3090930

Altern. Bestellnummer : 90930

    • Zweite IVU-Generation
    • Interner Speicher für 30 Inspektionen
    • 1/3“ CMOS, 752x480 Pixel
    • Integrierte Ringleuchte: UV-Licht (365nm)
    • Schutzart IP67
    • Externer Blitz-Ausgang +5VDC
    • Externer Triggereingang
    • 6mm Linse, M12x1
    • Externes Display RDM35 erforderlich
    • Betriebsspannung :10…30 VDC
    • Stecker M12x1, 12-polig
    • 3x programmierbarer Schaltausgang (PNP/NPN)
    • 1x RS232 Datenkommunikation
    • Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig
    • USB‐2.0‐Host: M8 Kupplung, 4‐polig
    • Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
#

Montagezubehör

3082546

Funktionszubehör

3029512
3082646

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben