Produkt QM42VT1
Vibrations- und Temperatursensor
Mit serieller Schnittstelle
Zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten
Bestellnummer: 3094597Altern. Bestellnummer : 94597
- Zur Erfassung von Temperatur- und Vibrationswerten
- Robustes Zinkgehäuse
- Schutzart IP67
- Kabel, PVC, 3 m mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Betriebsspannung: 3,6...5,5 VDC
- Temperatur-Messbereich: -40...105° C
- Auflösung: 1 °C
- Genauigkeit: ± 3°C
- Vibrations-Messbereich: 0...65 mm/s RMS
- Frequenzbereich: 10...1000 Hz
- Genauigkeit: ± 10 % bei 25 °C
- Schockresistent bis 400g
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss an einen DX80-Funkteilnehmer
- Montageplatten Set BWA-BK-005 im Lieferumfang enthalten
Allgemeine Daten
EAN | 662488945978 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 343 g |
Technische Daten
Funktion | Vibrationssensor |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 42 x 12.7 x 42 mm, QM42VT |
Betriebsspannung | 3.6…5.5 VDC |
Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 3.0 m |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss, ZN, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
DX80N2Q45VT
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Vibrations- und Temperatursensors |
3088439 | |
DX80N2X1S-P6
DX80 FlexPower-Knoten, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3018657 | |
DX80N2Q45U
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Sensoren |
3800203 | |
DX80N2X6S-P6
DX80 Knoten, 10...30 DC Versorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3095667 | |
DX80DR2M-H6
DX80 Data Radio, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors, RS485-Schnittstelle zur Kommunikation via Modbus RTU |
3014392 |