Produkt DX80N2Q45VT
Funkübertragungssystem
Basisgerät für Vibrations- und Temperatursensoren vom Typ QM42VT1
Knoten zum Anschluss externer Sensoren
Bestellnummer: 3088439Altern. Bestellnummer : 88439
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5
- Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 4-polig
- Integrierte, mehrfarbige Anzeigeleuchte
- 2,4GHZ-Frequenzband
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitschlitzverfahren TDMA
- Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC
- Stromaufnahme: ≤ 100 µA
- Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2
Allgemeine Daten
EAN | 662488884390 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 325 g |
Technische Daten
Funktion | Vibrationssensor |
Gerätetyp | Funk-Sensor |
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | intern (Leiterschlaufe) |
Batterielösung | ja |
Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
Eingangstyp | Vibration/Temperatur |
Ausgangstyp | 4-farbige LED-Anzeige |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT Lexan, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |