Produkt  TL50CYRAQ

LED-Signalleuchte

Kompakt-Signalsäule

Bestellnummer: 3096112

Altern. Bestellnummer : 96112

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP50
    • Stecker M12X1
    • Farben: Gelb (COL 1) / Rot (COL 2)
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Signaltongeber max. 92 dB
#

Allgemeine Daten

EAN 662488961121
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 204  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 2
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 92 dB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben