Produkt DXM100-B1R3
Netzwerk-Controller
mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway
Modbus RTU und Ethernet-Schnitstelle
Bestellnummer: 3800137Altern. Bestellnummer : 800137
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter und Software
- LCD-Display und konfigurierbare LEDs
- Wahlweise DX80 Gateway
- Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic
- E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger
- Alternative Registerbelegungen
- Betriebsspannung: 12…30 VDC oder Batteriebetrieb
- Eingänge: 4 x konfigurierbar (analog / diskret)
- Ausgänge: 4 x NMOS, 2 x 4…20 mA / 0…10 V, 2 x Switch Power
- Schnittstellen: RS232, RS485, Ethernet, USB
- Protokolle: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN

Allgemeine Daten
| EAN | 662488001049 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 498.95 g |
Technische Daten
| Funktion | Sterntopologie |
| Gerätetyp | Gateway, Netzwerk-Controller |
| Bauform | Quader |
| Antennenanschluss | RP-SMA Buchse |
| Batterielösung | nein |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485 |
| Eingangstyp | NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k Thermistor/Zähler |
| Ausgangstyp | NMOS/0…20 mA oder 0…10 V |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, grau |
| Umgebungstemperatur | -20…+80 °C |
| Schutzart | IP20 |
Anschlusszubehör
|
BWC-LMRSFRPB
Überspannungsschutz, Schottverschraubung, RP-SMA-Typ |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 0.2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 1m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 4m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 0.5m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 2m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, Leitungslänge: 3 m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 6m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 15m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 30m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077822 |
|
RJ45S-RJ45S-4414-0.5M | 6441421 |
|
USB 2.0 CABLE 1.8M | 6827387 |
Funktionszubehör
|
BWA-2O6-A
Außenantenne 6dBi, N-Kupplung |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
Außenantenne 8.5dBi, N-Kupplung |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
Innenantenne 2dBi, RP-SMA-Stecker, Standard |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
Innenantenne 5dBi, RP-SMA-Stecker |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
Innenantenne 7dBi, RP-SMA-Stecker |
3077818 |
|
DX80N2X6S-P2
DX80 Knoten, 2.4GHz, externe Antenne, Eingänge: 4xPNP 2x0...20mA, Ausgänge: 4xPNP 2x0...20mA |
3017534 |