Produkt  BWC-1MRSMN2

Anschlusszubehör

Antennenkabel

Bestellnummer: 3077820

Altern. Bestellnummer : 77820

    • RP‐SMA zu N‐Stecker
    • Länge 2 m
#

Allgemeine Daten

EAN 662488778200
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85442000900
Ursprungsland CA
Gewicht 96.43  g

Technische Daten

Gerätetyp Antennen-Kabel
Antennenanschluss RP-SMA Stecker, N-Stecker
Leitungslänge 2.0  m

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben