Produkt  TL50RKQ

LED-Anzeige

Signalsäule

Bestellnummer: 3801281

Altern. Bestellnummer : 801281

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Stecker M12X1
    • Einfarbig: Rot
    • Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488009281
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 112  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Rot
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben