Produkt WLS15CDW0640DSQP
LED-Linienleuchte
im Kunststoffgehäuse
Bestellnummer: 3802010Altern. Bestellnummer : 802010
- Schutzart IP67
- Anschluss: Kabel, PVC, 150mm mit Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Länge der Leuchtfläche L: 566.4 mm
- Farbe: Kaltes weiß
- Beleuchtungsstärke bei 0.5m: 843 Lx
- Betriebsspannung: 10...15 VDC oder 20...27 VDC
- Dimmbar von 25 bis 100% mit bis zu 1000Hz über das Eingangssignal
- Kaskadierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488013783 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054231000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 204.12 g |
Technische Daten
| Funktion | Linienleuchte |
| Lichtart | Weiß |
| Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
| Dimmbar | PWM |
| Kaskadierbar | ja |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC PA, eloxiert |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+60 °C |
| Schutzart | IP66/IP67 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |