Produkt  K50L2RGB7ALSQ

LED-Signalleuchte

Kennleuchte mit Tonsignal

Bestellnummer: 3802154

Altern. Bestellnummer : 802154

    • Rundum LED-Anzeige
    • Dauerhafter Signalton: max. 94dB (einstellbar)
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
    • Schutzart IP67
    • Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
    • Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
    • Stecker M12X1, 5-polig
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488014964
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 141  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart RGB
Anzahl der Farben/Segmente 7
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 94 dB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben