Produkt  SGSSP4-300Q88

Sicherheitslichtvorhang

Sender und Empfänger

4-strahlig, Strahlabstand 300 mm

Bestellnummer: 3803219

Altern. Bestellnummer : 803219

    • Sender/Empfänger-Paar
    • Lichtstrahlen: 4
    • Auflösung: 300 mm
    • Empfänger: M12 Steckverbinder, 8-polig
    • Sender: M12 Steckverbinder, 8-polig
    • Scan-Codes, automatischer/manueller - Start/Restart, EDM
    • Reichweite: 30 m
    • Betriebsspannung 24 VDC ± 20%
    • Überwachungsfeldhöhe: 900 mm
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488022617
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland HU
Gewicht 5125  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 900 mm
Reichweite 500…30000 mm
Optische Auflösung 300 mm
Anzahl der Strahlen 4
Lichtart IR
Mit Mutingfunktion nein
Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC
Ausgangsfunktion 2 x OSSD, Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Gehäusewerkstoff Metall, AL, Gelber Polyester
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben