Produkt  TL50GBRAOSIKQ

LED-Anzeige

Signalsäule

Bestellnummer: 3803688

Altern. Bestellnummer : 803688

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Stecker M12X1
    • Farben: Grün (COL 1) / Blau (COL 2) / Rot (COL 3)
    • Parametrierung über IO-Link
    • Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton mit einstellbarer Intensität max. 95 dB
#

Allgemeine Daten

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 250  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Grün, Blau, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 3
Akustisches Signal Dauerton mit einstellbarer Intensität
Lautstärke 95 dB
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben