Produkt TL50WGYRAKQ
LED-Anzeige
Signalsäule
Bestellnummer: 3803723Altern. Bestellnummer : 803723
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP50
- Stecker M12X1
- Farben: Weiß (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
- Parametrierung über IO-Link
- Signaltongeber max. 92 dB
Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 320 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Weiß, Grün, Gelb, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 4 |
Akustisches Signal | Dauerton |
Lautstärke | 92 dB |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP50 |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |