Produkt  SLC4P24-160P44

Sicherheitslichtvorhang

Sender-Empfänger-Paar

Bestellnummer: 3805795

Altern. Bestellnummer : 805795

    • Schutzart IP65
    • Zonen und Statusanzeigen
    • Überwachungsfeldhöhe 160 mm
    • Gesamtlänge L: 173,2 mm
    • Hohe Immunität gegen EMI, RFI, Umgebungslicht, Schweißfunken und Stroboskoplicht
    • 2 x OSSD-Ausgänge
    • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
    • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
    • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
    • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
#

Allgemeine Daten

EAN 662488043971
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- Lichtgitter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 476.27  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform Quader
Überwachungsfeldhöhe 160 mm
Reichweite 100…2000 mm
Optische Auflösung 24 mm
Lichtart IR
Kaskadierbar nein
Mit Mutingfunktion nein
Wiederanlaufsperre nein
Betriebsspannung 20.4…27.6 VDC
Ausgangsfunktion Öffner, 2 x PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.30  m
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Codierungsstufe/Manipulationsschutz uncodiert
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, Polycarbonat, klar/Polyester, gelb
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben