Produkt  DXM700-B1R3

Netzwerk-Controller

mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway

Modbus RTU und Ethernet-Schnitstelle

Bestellnummer: 3806248

Altern. Bestellnummer : 806248

    • Integrierte Signalstärkeanzeige
    • Konfiguration über DIP‐Schalter und Software
    • LCD-Display und konfigurierbare LEDs
    • Wahlweise DX80 Gateway
    • Logikfunktionen, unterstützt ScriptBasic
    • E-Mail- und Cloud-Funktion, Zeitplan und Datenlogger
    • Alternative Registerbelegungen
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder Batteriebetrieb
    • Eingänge: keine
    • Ausgänge: 4 x PNP
    • Schnittstellen: RS232, RS485, Ethernet, USB
    • Protokolle: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET,CAN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488047962
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 369  g

Technische Daten

Funktion Sterntopologie
Gerätetyp Gateway, Netzwerk-Controller
Bauform Quader
Antennenanschluss RP-SMA Buchse
Batterielösung nein
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Ausgangstyp PNP
Elektrischer Anschluss Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, grau
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP20

Anschlusszubehör

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822
6441421
6827387

Funktionszubehör

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818
3017534

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben