Produkt  SSA-EB1PLYR-0DECQ8R

Notabschaltung

Not-Aus Taster

beleuchtet

Bestellnummer: 3809267
    • Schutzart IP65
    • Beleuchtung unbetätigt: Gelb dauerhaft
    • Beleuchtung betätigt: Rot blinkend
    • 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
    • Stecker, M12 x 1, 8-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 662488075200
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 300  g

Technische Daten

Funktion Not-Aus-Taster, beleuchtet
Bauform zylindrisch/Gewinde
Lichtart Gelb, Rot, blinkend
Kaskadierbar ja
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Kommunikationsprotokoll ISD
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur -25…+55 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625130
6625133

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben