Produkt  CL50PRGB7

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3810715
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
    • Schutzart IP67
    • Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
    • Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
    • Kabel, 2m
    • Betriebsspannung 18…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488088149
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland MX
Gewicht 303  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart RGB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Kommunikationsprotokoll BannerBus (ProEditor kompatibel)
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Fensterwerkstoff Kunststoff, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben