Produkt R90C-4B21-KQ
IO-Hub
4-kanalig
IO-Link
Bestellnummer: 3811892- Schutzart IP67
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- Anschluss: 4x Stecker, M12x1, 1x Kupplung M12x1
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: 4x 2 Diskret
- Ausgang: 4 x 1 Diskret
- IO-Link
- Konvertiert die Schaltsignale in Prozessdaten

Allgemeine Daten
EAN | 662488099206 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176990000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 176.9 g |
Technische Daten
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP68 |
Datenblätter
deutsch | 823 KB |
englisch | 823 KB |
französisch | 824 KB |
spanisch | 822 KB |
tschechisch | 824 KB |
niederländisch | 823 KB |
rumänisch | 824 KB |
polnisch | 824 KB |
chinesisch | 874 KB |
türkisch | 824 KB |
Broschüre
Handbuch
R90C 4-Port Discrete Bimodal to IO-Link Hub | 1445 KB |
R90C 4-Port Discrete Bimodal to IO-Link Hub - IO-Link Data Reference Guide | 196 KB |