Produkt S4BE30-750-S
Sicherheitslichtvorhang
Sender
Typ 4, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 750 mm, Reichweite 12 m
Bestellnummer: 3812379- Auflösung 30 mm
- Überwachungsfeldhöhe 750 mm
- Reichweite 12 m
- Intuitive Einstellung via DIP Switches
- Schutzart IP65
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15 %
- 2-farbige Statusanzeige
- 3-farbige Zonen-Statusanzeige
- Removable Disconnect (RD) Anschluss
- Der Sicherheitslichtvorhang wird ohne das für den Betrieb erforderliche Montage- und Anschlusszubehör geliefert
- Typ 4 (IEC 61496‐1, -2)
- Safety Integrity Level SIL 3 (IEC 61508)
- Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Sicherheitskategorie 4 (EN ISO13849)
- Sicherheitsrelevante Kennzahlen sind ausschließlich dem zugehörigen Handbuch bzw. der zugehörigen SISTEMA-Bibliothek zu entnehmen

Allgemeine Daten
EAN | 662488554248 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 1765 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtvorhang |
Bauform | mit Anzeige |
Überwachungsfeldhöhe | 750 mm |
Reichweite | 100…12000 mm |
Optische Auflösung | 30 mm |
Lichtart | IR |
Kaskadierbar | ja |
Mit Mutingfunktion | ja |
Wiederanlaufsperre | einstellbar |
Betriebsspannung | 20.4…27.6 VDC |
Elektrischer Anschluss | Anschlussleitung |
Gehäusewerkstoff | Aluminum/Kunststoff/Zink-Druckguss, AL eloxiert |
Umgebungstemperatur | 55…+-20 °C |
Schutzart | IP65 |