Produkt  S4BE30-1650-S

Sicherheitslichtvorhang

Sender

Typ 4, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1650 mm, Reichweite 12 m

Bestellnummer: 3812385
    • Auflösung 30 mm
    • Überwachungsfeldhöhe 1650 mm
    • Reichweite 12 m
    • Intuitive Einstellung via DIP Switches
    • Schutzart IP65
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐15 %
    • 2-farbige Statusanzeige
    • 3-farbige Zonen-Statusanzeige
    • Removable Disconnect (RD) Anschluss
    • Der Sicherheitslichtvorhang wird ohne das für den Betrieb erforderliche Montage- und Anschlusszubehör geliefert
    • Typ 4 (IEC 61496‐1, -2)
    • Safety Integrity Level SIL 3 (IEC 61508)
    • Performance Level PL e (EN ISO 13849)
    • Sicherheitskategorie 4 (EN ISO13849)
    • Sicherheitsrelevante Kennzahlen sind ausschließlich dem zugehörigen Handbuch bzw. der zugehörigen SISTEMA-Bibliothek zu entnehmen
#

Allgemeine Daten

EAN 662488117061
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 3415  g

Technische Daten

Funktion Lichtvorhang
Bauform mit Anzeige
Überwachungsfeldhöhe 1650 mm
Reichweite 100…12000 mm
Optische Auflösung 30 mm
Lichtart IR
Kaskadierbar ja
Mit Mutingfunktion ja
Wiederanlaufsperre einstellbar
Betriebsspannung 20.4…27.6 VDC
Elektrischer Anschluss Anschlussleitung
Gehäusewerkstoff Aluminum/Kunststoff/Zink-Druckguss, AL eloxiert
Umgebungstemperatur 55…+-20 °C
Schutzart IP65

Funktionszubehör

3085064
3085068
3806222

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben