Produkt R95C-8B21-KQ
IO-Hub
4-kanalig
IO-Link
Bestellnummer: 3813595- Schutzart IP67
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: 8x 2 Diskret, konfigurierbar
- Ausgang: 8 x 1 Diskret, konfigurierbar
- IO-Link
- Konvertiert die Schaltsignale in Prozessdaten

Allgemeine Daten
EAN | 662488327842 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176990000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 207.75 g |
Technische Daten
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Eingangstyp | Bimodal (PNP/NPN) |
Ausgangstyp | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP68 |
Datenblätter
deutsch | 932 KB |
englisch | 932 KB |
französisch | 932 KB |
spanisch | 931 KB |
tschechisch | 932 KB |
niederländisch | 931 KB |
rumänisch | 932 KB |
polnisch | 933 KB |
chinesisch | 982 KB |
türkisch | 932 KB |
Broschüre
Handbuch
R95C 8-Port Discrete Bimodal to IO-Link Hub | 2196 KB |
R95C 8-Port Discrete Bimodal to IO-Link Hub - IO-Link Data Reference Guide | 239 KB |