Produkt WLF12PXRGB1200SQP
LED-Signalleuchte
LED Lichtband
Bestellnummer: 3814354- Flexible LED-Linienleuchte
- RGB-LEDs, mehrfarbig
- Schutzart IP67 / IP69K
- Betriebsspannung: 12V DC, ohne Controller
- Betriebsspannung: 12…30V DC, mit LC25C-WLF12-RGB7Q Pro Controller
- Betriebsspannung: 18…30V DC, mit LC25C-WLF12-KQ Pro IO-Link Controller
- Anschluss: 150mm Leitung mit Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Parametrierung über Pro Editor Software, benötigt LC25C-WLF12-RGB7Q Controller (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Parametrierung über IO-Link, benötigt LC25C-WLF12-KQ Controller (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für den Betrieb im industriellen üblichen 24V dc Netz ist ein LC25C-WLFxxx Controller zwingend erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 10x LMBWLF12C Klemmbügel aus transparentem Silikon im Lieferumfang enthalten
- Lichtlänge L: 1200 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488455989 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395100000 |
Ursprungsland | TW |
Gewicht | 157 g |
Technische Daten
Funktion | Linienleuchte |
Lichtart | RGB |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Abstrahlwinkel | 120° |
Kommunikationsprotokoll | BannerBus (ProEditor kompatibel) |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Silikon |
Fensterwerkstoff | Silikon, transparent |
Umgebungstemperatur | -25…+45 °C |
Schutzart | IP69K |
Datenblätter
deutsch | 708 KB |
englisch | 707 KB |
französisch | 708 KB |
spanisch | 707 KB |
tschechisch | 41 KB |
niederländisch | 708 KB |
rumänisch | 708 KB |
polnisch | 709 KB |
chinesisch | 770 KB |
Betriebsanleitung
Gesamtkatalog
Handbuch
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
USB-Treiber
Funktionszubehör
![]() |
LC25C-WLF12-RGB7Q
LED-Controller für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz, für die Parametrierung via Pro Editor Software zwingend erforderlich |
3814883 |
![]() |
LC25C-WLF12-KQ
LED-Controller für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz, für die Parametrierung via IO-Link zwingend erforderlich |
3814884 |