Produkt WLF12XW300S24QP
LED Lichtband
im Kunststoffgehäuse
Bestellnummer: 3815856- Flexible LED-Linienleuchte
- Tageslichtweiß
- Schutzart IP67 / IP69K
- Betriebsspannung: 24V DC
- Anschluss: 150mm Leitung mit Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- 10x LMBWLF12C Klemmbügel aus transparentem Silikon im Lieferumfang enthalten
- Kapazitiver Taster LC15T-127AP1RBGQP zum Dimmen (optional) nicht im Lieferumfang enthalten
- Lichtlänge L: 300 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488148034 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395100000 |
Ursprungsland | TW |
Gewicht | 91 g |
Technische Daten
Funktion | Linienleuchte |
Lichtart | Weiß |
Dimmbar | ja |
Abstrahlwinkel | 120° |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Silikon |
Fensterwerkstoff | Silikon, transparent |
Umgebungstemperatur | -25…+45 °C |
Schutzart | IP69K |
Datenblätter
deutsch | 705 KB |
englisch | 704 KB |
französisch | 705 KB |
spanisch | 704 KB |
tschechisch | 39 KB |
niederländisch | 704 KB |
rumänisch | 705 KB |
polnisch | 705 KB |
chinesisch | 776 KB |
Gesamtkatalog
Produktflyer
Funktionszubehör
![]() |
LC25C-WLF12-RGB7Q
LED-Controller für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz, für die Parametrierung via Pro Editor Software zwingend erforderlich |
3814883 |
![]() |
LC25C-WLF12-KQ
LED-Controller für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz, für die Parametrierung via IO-Link zwingend erforderlich |
3814884 |